Опубликуйте свои продукты
Vertical Duct
GREE Products

Vertical Duct

Console that can be recessed into a wall. Ideal for premises where discretion is the main criterion. With a thickness of 200mm it fits anywhere. Extremely quiet with its noise level of 25dB(A), very flexible with a pressure of 0 to 40Pa, it is the ideal unit for offices and hotels.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvertical-duct
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииVRF - Indoor units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)