Опубликуйте свои продукты
Wall mounted Fancoil
GREE Products

Wall mounted Fancoil

For an installation with chilled water units in cold or hot mode, with powers ranging from 2 kW to 4.2 kW. Optimized air circulation design: improves fan efficiency and allows operation with low noise level. Optimized airflow that contributes to uniform temperature and humidity distribution. Air vent for reliable operation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall-mounted-fancoil
  • Тип продукцииIndustrial
  • Группа продукцииATW - Indoor units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-12
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Наименование OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)
5.0 из 5 звезд 5.0 (9)