Опубликуйте свои продукты
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
COVERLAM BLUE STONE
    Grespania

    COVERLAM BLUE STONE

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, blue stone effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two colours and seven different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: Grey, Black

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLAM_BLUE_STONE
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3600
    • Глубина (мм)5.6
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317