Опубликуйте свои продукты
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDOCK_PORCELANICO_20
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)603
    • Ширина (мм)603
    • Глубина (мм)20
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317