Опубликуйте свои продукты
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
MITICA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MITICA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, inspired by a fine-grained grey limestone, three colors, plain, and with two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Cпецификация
    • Colours: White, Ivory, Pearl Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMITICA_REVESTIMIENTO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)8.7
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704