Опубликуйте свои продукты
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
    Grespania

    DISTRITO

    Porcelain tile, rusty metal effect. Available in five colours, four sizes and natural finish. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: Ivory, Corten, Aluminum, Zinc, Iron

      Formats: 60x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdistrito
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие