Опубликуйте свои продукты
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
DOMUS REVESTIMIENTO
    Grespania

    DOMUS REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, cement effect, three colours (blanco, arena and gris) and two reliefs (Atrio and Via). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: Blanco, Arena, Gris

      Reliefs: Atrio, Via

      Format: 31.5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomus-revestimiento
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие