Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

VULCANO PORCELANICO

Уникальная ссылка: VULCANO_PORCELANICO
Брэнд: Grespania
Тип продукции: Tiles
Группа продукции: Porcelain tiles
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 800
Глубина (мм): 10
Дата публикации: 2020-06-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка

BIMobject®