Опубликуйте свои продукты
KNX Sun Protection Control Centres
Griesser

KNX Sun Protection Control Centres

The sun protection control center is the heart of the Griesser KNX control. The flexible concept enables individual controls to be fitted to form an extensive sun protection automation system in large systems. The benefit of this is that all key automatic programs can be managed centrally, enabling the dependences between automatic timers, automatic temperature functions and automatic sun control to be easily set up. Communication with the motor control via the KNX Griesser product makes for quick, reliable and easy programming and commissioning. The Griesser object links the central unit with all motor controls via a group address.
Cпецификация
  • FMX-16IH | FMX-32IH Connections Mains - Voltage: 230 V AC ±10%, 50 Hz - Current consumption: 30 mA - Connection: Screw terminals, 4-pin Connections KNX-BUS - Connection: Plug terminals, red/black, 2 x 4-pin - Cable: 2 conductors 0.5–0.8 mm, single stranded, installation according to KNX standard Sensors - Number: 4 - Connection: Pluggable screw terminals, 4-pin Dimensions - Length x Width x Height: 161 x 91 x 63 mm - Weight: 260 g
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаknx_sun_protection_control_centres
  • Тип продукцииControls
  • Группа продукцииKNX
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Оконная фурнитура
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 11
  • Наименование OmniClassWindow Components 
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls