Опубликуйте свои продукты
MAGNA1 (North America)
Grundfos

MAGNA1 (North America)

The newest high-end domestic hot water solution, a large number of electronicly controlled operation features and by far exceeding the demands from the EuP directive.
Cпецификация
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUMAGNA1
  • Тип продукцииCirculator pump
  • Группа продукцииCanned Rotor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96
  • Описание Uniclass 2015Water supply pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)