Опубликуйте свои продукты
ALPHA2L
Grundfos

ALPHA2L

4.6 из 5 звезд4.6(21 отзывы)
Grundfos ALPHA2 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. The ideal choice for basic functionality needs.
Cпецификация
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаALPHA2L
  • Тип продукцииCirculator pump
  • Группа продукцииCanned Rotor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Код Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Описание Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Наименование OmniClassCentrifugal Pumps
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
Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
3.9 из 5 звезд 3.9 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)