Опубликуйте свои продукты
NK
Grundfos

NK

3.9 из 5 звезд3.9(41 отзывы)
Grundfos End-suction long-coupled pumps according to EN 733
Cпецификация
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnkbasis
  • Тип продукцииEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Группа продукцииEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
4.7 из 5 звезд 4.7 (11)
4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
3.6 из 5 звезд 3.6 (34)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)