Опубликуйте свои продукты
CRI 1S North America
Grundfos

CRI 1S North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Cпецификация
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUCRI1S
  • Тип продукцииVertical multistage centrifugal inline pump
  • Группа продукцииInline multi stage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Наименование OmniClassCentrifugal Pumps

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.6 из 5 звезд 4.6 (9)