Опубликуйте свои продукты
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Cпецификация
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUCRI3
  • Тип продукцииVertical multistage centrifugal inline pump
  • Группа продукцииInline multi stage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCПоток в трубопроводе
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 13
  • Наименование OmniClassCentrifugal Pumps

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (13)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
3.5 из 5 звезд 3.5 (32)
4.6 из 5 звезд 4.6 (9)