Опубликуйте свои продукты
Product image
Значок коллекции

Single stage In-line pump - Vertical от Grundfos

Grundfos TP, TPE pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and for applications such as heating/cooling/district energy/hot water recirculation. The pumps are with either fixed speed motors (TP/TPD) or speed controlled motors (TPE/TPED/TPE2/TPE2 D/TPE3/TPE3 D).

Коллекция содержит

8 продукты
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)