Опубликуйте свои продукты
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 из 5 звезд2.4(11 отзывы)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

Cпецификация
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаopen-perkins-generator-10kva
  • Тип продукцииSmart (10 - 30kVA)
  • Группа продукции> 10 kVA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1110
  • Ширина (мм)850
  • Глубина (мм)1250
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)319
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Наименование OmniClassElectrical Generators

Доступно в регионах:

Южная Америка Европа
Бразилия
Португалия