Опубликуйте свои продукты
IT 1 Leaf Door with Interior Opening
SOSOARES

IT 1 Leaf Door with Interior Opening

Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Cпецификация
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGSS_IT_1_LEAF_DOOR_WITH_INTERIOR_OPENING
  • Тип продукцииIT
  • Группа продукцииDoors Aluminium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003534
  • Название ETIMExterior door (complete with frame)
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors