Опубликуйте свои продукты
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 3 Leaves Sliding Window

    system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Cпецификация
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_JT_2R_3_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • Тип продукцииJT
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows