Опубликуйте свои продукты
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
AV 12 88.2
    SOSOARES

    AV 12 88.2

    Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Cпецификация
    • Endowed with sublime elegance, the new aluminium and glass railing system AV follows on the minimalist lines oriented to the modern architecture where aesthetic rules. From simple design, the system seeks to respond to current architectural trends regarding the funcionality and structural security that are required.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_AV_12_88_2
    • Тип продукцииAV
    • Группа продукцииAluminium Railling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Рамы и фермы
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows