Опубликуйте свои продукты
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    4.2 из 5 звезд4.2(16 отзывы)
    This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    Cпецификация
    • This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Тип продукцииJE
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows