Опубликуйте свои продукты
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01
    SOSOARES

    LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01

    The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Cпецификация
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_LT_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_LT01
    • Тип продукцииLT
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (47)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)