Опубликуйте свои продукты
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
    SOSOARES

    OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH

    Minimalist sliding system with themal break
    Cпецификация
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgss_os_double_1r_1_sash_pocket_window
    • Тип продукцииOS
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13 21
    • Наименование OmniClassMetal Awning Windows