Опубликуйте свои продукты
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Cпецификация
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Тип продукцииOS
  • Группа продукцииWindows Aluminium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Код ETIMEC003536
  • Название ETIMWindow (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 13 21
  • Наименование OmniClassMetal Awning Windows