Опубликуйте свои продукты
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Cпецификация
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • Тип продукцииST
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows