Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Avellana Paradores Facing Brick

Уникальная ссылка: ladrillo-caravista-avellana-raspado
Брэнд: Grupo Díaz Redondo
Тип продукции: Walls
Группа продукции: Paradores Facing brick
Ширина (мм): 112
Высота (мм): 37
Глубина (мм): 232
Дата публикации: 2018-09-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (9)
The brick paradores hazel is a brick with rough texture and a color destonificado in tones copper, is part of the series paradores, rustic bricks to create warm homes. The properties of our rustic brick are unparalleled, bricks of easy placement, easy cleaning and easy maintenance.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 1.52

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Ceramic bricks
Код ССКПУ ООН: 30131602
Uniclass 1.4 Код: L3211
Uniclass 1.4 Описание: Clay bricks
Uniclass 2.0 Код: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Описание: Clay Bricks
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Описание: Clay bricks
NBS Reference Код: 80-50-15
NBS Reference Описание: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Номер OmniClass: 23-13 21 19 13
Наименование OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material ceramic

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию