Опубликуйте свои продукты
Toledo Facing Brick
Grupo Diáz Redondo
Архив

Toledo Facing Brick

The face brick toledo is the brick par excellence, placed in homes throughout Spain this brick stands out for the quality, the guarantee of durability and beauty. The careful completion of each piece is the soul, the essence, of the set of each piece. The face brick toledo will conform a perfect facade, clean and durable, without maintenance. Thanks to the best preparation of the clay, the most precise molding, the optimum drying, and a firing at the exact temperature the facing brick toledo has the traditional red color of the ceramic.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаladrillo-caravista-toledo
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииFacing Brick
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)114
  • Глубина (мм)240
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.17
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls