Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Brown Klinker Euro33 Facing Brick

Уникальная ссылка: ladrillo-klinker-e33-marron
Брэнд: Grupo Díaz Redondo
Тип продукции: Walls
Группа продукции: Euro 33 Facing Brick
Ширина (мм): 112
Высота (мм): 37
Глубина (мм): 325
Дата публикации: 2018-09-11
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (9)
The euro33 brick klinker is long, irregular but stylized, fine and elegant, designed for both large facades and indoor environments where we want to find a naturally authentic warmth and beauty. Its main characteristic is its low absorption. European design and brown.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Ceramic bricks
Код ССКПУ ООН: 30131602
Uniclass 1.4 Код: L3211
Uniclass 1.4 Описание: Clay bricks
Uniclass 2.0 Код: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Описание: Clay Bricks
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Описание: Clay bricks
NBS Reference Код: 80-50-15
NBS Reference Описание: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Номер OmniClass: 23-13 21 19 13
Наименование OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material ceramic

BIMobject®