| Уникальная ссылка: | SN_5128HT_DGUarg_RUS |
|---|---|
| Брэнд: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Тип продукции: | SunGuard |
| Группа продукции: | SG Russia & CIS |
| Дата публикации: | 2020-07-11 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
Striking the perfect balance
Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 51/28 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 51/28 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2
EDGE DELETION Required: Yes
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 51
Reflectance outside [%]: 15
Reflectance inside [%]: 26
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 37
Solar Factor (g) [%]: 28.19
Direct transmission[%]: 26
Absorption [%]: 37
UV [%]: 21
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 51/28 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| Ссылка на продукцию: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/superneutral/... |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/guardianglass-ru/product/sn_5128ht_dguarg_rus
| Основной материал: | Glass |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Russia |
| Страна-производитель: | Russia |
| Категория BIMobject: | Строительные материалы - Glass & Glazing |
|---|---|
| Классификация IFC: | Window |
| Название по ССКПУ ООН: | Doors and windows and glass |
| Код ССКПУ ООН: | 3017 |
| Uniclass 1.4 Код: | L6332 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Glass |
| Uniclass 2.0 Код: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 Код: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 Описание: | Glass panels |
| NBS Reference Код: | 45-57-34 |
| NBS Reference Описание: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
| Номер OmniClass: | 23-17 15 11 |
| Наименование OmniClass: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II Code: | B2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®