Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

AG 43 Low-E Glazing, 1/4" Clear Outboard with AG 43 Coating on the Second Surface, 1/2" Airspace, 1/4" Clear

Уникальная ссылка: guardian-industries-011
Брэнд: Guardian Glass
Тип продукции: Glass
Группа продукции: Window glass
Дата публикации: 2017-12-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (13)

The easy choice for spandrel matching
SunGuard AG 43 coated glass can achieve a crisp silver look and help meet solar control goals. This solution gives buildings a consistent appearance from floor-to-floor when matched with warm grey spandrel.

Key features:
Low heat gain: Transmits less heat through the glass to help achieve energy savings
Seamless matching: Achieves great vision-to-spandrel blend for a consistent look
Color neutrality: Creates dynamic exteriors
Low indoor reflectivity, high outdoor reflectivity: Changes based on substrate

Product Information
APPLICATIONS
Facades
Windows
Doors
Curtain Walls
Roofs
Skylights
 
MANUFACTURING OPTIONS
Tempered
Laminated
Heat Soaked
Bent
Heat Strengthened
Annealed
 
FLOAT GLASS SUBSTRATES
Guardian UltraClear® (6-10 mm)
Clear (6-12 mm)
CrystalBlue® (6 mm)
CrystalGray® (6-10 mm)
Gray (6 mm)
Green (6 mm)
 
RECOMMENDED COATING POSITIONS
Double glazed: #2 surface
Triple Glazed: #2 surface

PRODUCT: SUNGUARD AG 43

SUBSTRATE: CLEAR
PERFORMANCE VALUES:
 
TRANSMITTANCE
Visible Light: 43%
Ultraviolet: 26%
Solar Energy: 26%
Light to Solar Gain (LSG): 1.37
 
REFLECTANCE
Visible Light Outside: 30%
Visible Light Inside: 15%
Solar Energy Outside: 33%
 
U-VALUE
Winter Nighttime - Argon(90%): 0.26
Winter Nighttime - Air: 0.30
Summer Daytime - Air: 0.29
 
HEAT GAIN
Relative Heat Gain (RHG): 76
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC): 0.31
 
COMPOSITION
IG: 6 mm/12.7 mm/6 mm - Coating on surface #2
Outboard lite: SunGuard AG 43 on Clear
Inboard lite: Guardian Float Clear
Calculation Standard: NFRC-2010


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Строительные материалы - Glass & Glazing
Классификация IFC: Curtain Wall
Название по ССКПУ ООН: Glass curtainwalling
Код ССКПУ ООН: 30151806
Uniclass 1.4 Код: JH11
Uniclass 1.4 Описание: Curtain walling
Uniclass 2.0 Код: PR-65-35-02
Uniclass 2.0 Описание: Annealed Glass Sheets
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_33_02
Uniclass 2015 Описание: Annealed glass sheets
NBS Reference Код: 45-57-34
NBS Reference Описание: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Glass Glazing
Номер OmniClass: 23-17 15 11 15
Наименование OmniClass: Coated Glass
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows