Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SunGuard® AG 43, Double Glaze on CrystalBlue Glass (North America)

Уникальная ссылка: guardian-industries-117
Брэнд: Guardian Glass
Тип продукции: SunGuard
Группа продукции: SG North & Central America
Дата публикации: 2017-11-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (13)

The easy choice for spandrel matching

SunGuard AG 43 coated glass can achieve a crisp silver look and help meet solar control goals. This solution gives buildings a consistent appearance from floor-to-floor when matched with warm grey spandrel.

Key features:
Low heat gain: Transmits less heat through the glass to help achieve energy savings
Seamless matching: Achieves great vision-to-spandrel blend for a consistent look
Color neutrality: Creates dynamic exteriors
Low indoor reflectivity, high outdoor reflectivity: Changes based on substrate

Product Information
APPLICATIONS
Facades
Windows
Doors
Curtain Walls
Roofs
Skylights
 
MANUFACTURING OPTIONS
Tempered
Laminated
Heat Soaked
Bent
Heat Strengthened
Annealed
 
FLOAT GLASS SUBSTRATES
Guardian UltraClear® (6-10 mm)
Clear (6-12 mm)
CrystalBlue® (6 mm)
CrystalGray® (6-10 mm)
Gray (6 mm)
Green (6 mm)
 
RECOMMENDED COATING POSITIONS
Double glazed: #2 surface
Triple Glazed: #2 surface

PRODUCT: SUNGUARD AG 43
SUBSTRATE: CRYSTALBLUE
PERFORMANCE VALUES:
 
TRANSMITTANCE
Visible Light: 28%
Ultraviolet: 15%
Solar Energy: 18%
Light to Solar Gain (LSG): 1.10
 
REFLECTANCE
Visible Light Outside: 15%
Visible Light Inside: 14%
Solar Energy Outside: 20%
 
U-VALUE
Winter Nighttime - Argon(90%): 0.26
Winter Nighttime - Air: 0.30
Summer Daytime - Air: 0.29
 
HEAT GAIN
Relative Heat Gain (RHG): 61
Solar Heat Gain Coefficient (SHGC): 0.25
 
COMPOSITION
IG: 6 mm/12.7 mm/6 mm - Coating on surface #2
Outboard lite: SunGuard AG 43 on CrystalBlue
Inboard lite: Guardian Float Clear
Calculation Standard: NFRC-2010


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Строительные материалы - Glass & Glazing
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Doors and windows and glass
Код ССКПУ ООН: 3017
Uniclass 1.4 Код: L6332
Uniclass 1.4 Описание: Glass
Uniclass 2.0 Код: PR-45-57-34
Uniclass 2.0 Описание: Glass Panels
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_33_35
Uniclass 2015 Описание: Glass panels
NBS Reference Код: 45-57-34
NBS Reference Описание: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Glass Glazing
Номер OmniClass: 23-17 15 11
Наименование OmniClass: Glass Glazing
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Building Materials - Glass & Glazing

Название Значение
Air Space Thickness 12.7 mm
Glass Thickness 6 mm
Glazing Thickness 24.7 mm
Light To Solar Gain 1.10
Relative Heat Gain 61
Solar Heat Gain Coefficient 0.25
Ultraviolet Light Transmission 15 %
Visible Light Reflectance 15 %
Visible Light Transmission 28

BIMobject®