Опубликуйте свои продукты
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
    Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    Cпецификация
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspeedstile-fp-glide
    • Тип продукцииSpeed Gates
    • Группа продукцииSpeedStile
    • Дата публикации2026-09-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)1495
    Связанные
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 15 17
    • Наименование OmniClassSwinging Gates