Опубликуйте свои продукты
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised
Gustavsberg

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Cпецификация
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4G95R001
  • Тип продукцииCare
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)405
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)595
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Европа
Аландские острова
Дания
Исландия
Латвия
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония