Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Bathroom sink - Care - 5G7860

Уникальная ссылка: 5G7860
Брэнд: Gustavsberg
Тип продукции: Care
Группа продукции: Tvättställ
Ширина (мм): 600
Глубина (мм): 555
Дата публикации: 2017-06-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Wheelchair accessible with shallow basin Inward-curving front to be able to come close to the washbasin Smooth underside with grip edge and generous legroom


Основной материал: Porcelain
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Hungary

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Название по ССКПУ ООН: Sinks
Код ССКПУ ООН: 30181504
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Описание: Sink manual water supply sets
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
Номер OmniClass: 23-19 31 17 11
Наименование OmniClass: Bathroom Units
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®