Опубликуйте свои продукты
Toilet Nautic 1510
Gustavsberg

Toilet Nautic 1510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Cпецификация
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB111510
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииToilet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)345
  • Глубина (мм)650
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011318
  • Название ETIMToilet combination
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets