Опубликуйте свои продукты
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330
    Gustavsberg

    Wall hung toilet 8330

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Cпецификация
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB118330
    • Тип продукцииEstetic
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)530
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011318
    • Название ETIMToilet combination
    • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets