Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Недоступно в Соединенные Штаты
Gustavsberg
Отслеживать
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
GB2082940
Тип продукции
Built in bath
Группа продукции
Built in bath
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-12-21
Номер версии
1
Высота (мм)
1400
Ширина (мм)
700
Глубина (мм)
420
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
Инструкции по монтажу
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Код ETIM
EC011609
Название ETIM
Bath
Название по ССКПУ ООН
Bathtubs
Код ССКПУ ООН
30181501
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Код CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Европа
Аландские острова
Дания
Исландия
Латвия
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие продукты
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Загрузить
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Загрузить
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Загрузить
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Загрузить
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Загрузить