Опубликуйте свои продукты
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
    Gustavsberg

    Build in bathtub - 1500x700 - 2941

    Standard bathtub for built-in installation with overflow hole

    Cпецификация
      • Made from premium quality titanium alloy steel
      • Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
      • Foot set and overflow system ordered separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB2082941
    • Тип продукцииBuilt in bath
    • Группа продукцииBuilt in bath
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония