Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
gustavsberg/products/290f3c8b-9ee7-4697-b544-e92c076412f4
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Недоступно в Соединенные Штаты
Gustavsberg
Отслеживать
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
GB2083410
Тип продукции
Built in bath
Группа продукции
Built in bath
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-20
Номер версии
1
Высота (мм)
1600
Ширина (мм)
700
Глубина (мм)
560
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083410100/3410-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Инструкции по монтажу
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Сертификация продукции
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Мебель
Код ETIM
EC011609
Название ETIM
Bath
Название по ССКПУ ООН
Bathtubs
Код ССКПУ ООН
30181501
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Код CSI MasterFormat 2014
12 44 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Bath Furnishings
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Европа
Аландские острова
Дания
Исландия
Латвия
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие продукты
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Загрузить
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Загрузить
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Загрузить
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Загрузить
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Загрузить
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Загрузить