Опубликуйте свои продукты
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
Bathtub with full panel  - 1050 x 650
    Gustavsberg

    Bathtub with full panel - 1050 x 650

    Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
    Cпецификация
    • Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB2110517410
    • Тип продукцииHip bath
    • Группа продукцииHip bath
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1050
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)420
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония