Опубликуйте свои продукты
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Архив

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    Cпецификация
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41205030
    • Тип продукцииAtlantic
    • Группа продукцииShower mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1165
    • Ширина (мм)275
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap