Опубликуйте свои продукты
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Gustavsberg
Архив

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Cпецификация
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB412060550
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииKitchen mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Глубина (мм)245
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код ETIMEC011431
  • Название ETIMKitchen mixing tap