Опубликуйте свои продукты
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever
    Gustavsberg
    Архив

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off, care lever

    Energiklass B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Design Propeller AB
    Cпецификация
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41206095064
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииKitchen mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Глубина (мм)245
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (13)