Опубликуйте свои продукты
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Архив

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Cпецификация
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB4121404564
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииTvättställsblandare
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)195
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap