Опубликуйте свои продукты
Nautic bidet faucet
Gustavsberg
Архив

Nautic bidet faucet

Bidet faucet featuring the complete range of energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Cпецификация
  • •Ball-jointed aerator directs the water flow •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB41214071
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииBidet mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Глубина (мм)145
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEC010888
  • Название ETIMBidet mixing tap