Опубликуйте свои продукты
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Архив

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Cпецификация
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGB41215352
  • Тип продукцииNautic
  • Группа продукцииThermostat
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалХром
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код ETIMEC011328
  • Название ETIMWashbasin mixing tap