Опубликуйте свои продукты
Square shower door Folding, right 100cm
Square shower door Folding, right 100cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, right 100cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB51SRFD10R
    • Тип продукцииSquare
    • Группа продукцииShower door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вЧехия
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Код ETIMEC010962
    • Название ETIMShower door
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония