Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Главная страница
Категории
Сантехника
Хранилище
Artic vanity unit
Недоступно в Соединенные Штаты
Gustavsberg
Отслеживать
Artic vanity unit
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
GB71ACVU12
Тип продукции
Artic
Группа продукции
Bathroom furniture
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-10-17
Номер версии
1
Высота (мм)
565
Ширина (мм)
1200
Глубина (мм)
470
Связанные
Связанные
Основной материал
ДСП
Вспомогательный материал
Керамика
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Финляндия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Хранилище
Классификация IFC
Мебель
Код ETIM
EC011382
Название ETIM
Washbasin lower cupboard
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Описание Uniclass 2015
Vanity units
Номер OmniClass
23-31 25 13
Наименование OmniClass
Bathroom Cabinets
Доступно в регионах:
Европа
Аландские острова
Дания
Исландия
Латвия
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие продукты
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Загрузить
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Загрузить
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Загрузить
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Загрузить
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Загрузить