Опубликуйте свои продукты
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Cпецификация
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB71GCVU10DHWB
    • Тип продукцииGraphic
    • Группа продукцииBathroom furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)566
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)410
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)63.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Дания
    Исландия
    Латвия
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция
    Эстония