Опубликуйте свои продукты
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Made of hygienic, durable, and tightly vitrified sanitary porcelain, Organic design with easy-to-clean surfaces, Ceramic plus for quick, eco-friendly cleaning, Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning, Flushes all the way up to the rim for improved hygiene, Flexibel bolt distance, c-c 180/230 mm, Concealed wall fixture for neater installation and simpler cleaning, Multiple seat options in two different colors, white or black, Load tested to 400 kg, Recommended flush volume 4,5/3 L
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB111530
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииToalett
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)3450
    • Глубина (мм)510
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011318
    • Название ETIMToilet combination
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets