Опубликуйте свои продукты
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    Cпецификация
    • 1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin for 2 mixers and one water trap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB714810DHWB2
    • Тип продукцииArtic
    • Группа продукцииBathroom furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)1020
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)56.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011382
    • Название ETIMWashbasin lower cupboard
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets